Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC694MDL740

Модуль выходного напряжения постоянного тока RX3i, 12/24 В, 0,5 А, 16 точек, положительная логика

Product Description

Система ввода-вывода RX3i предназначена для решения критически важных дискретных и технологических задач. Она монтируется в стойку, обладает передовыми функциями диагностики и невероятно широкими возможностями, а также поддерживает широкий диапазон стандартных и расширенных функций ввода-вывода.

Артикул
IC694MDL740
Количество выводов, тип и скорость
UL, UL HAZLOC
Характеристики вывода
Зона 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Потребляемый ток
34 x 145 x 140 мм
Изоляция
Гальваническая изоляция
Разъем для подключения к средам
2 RJ45 + 2 SFP
Тип монтажа
На плату/рейку DIN

Особенности

  • Запатентованная система высокоскоростной связи, обеспечивающая высокую пропускную способность
  • Возможность оперативной замены
  • Различные диапазоны и типы напряжения, токовая нагрузка, изоляция и время отклика для потребностей любых приложений.

Документация и чертежи