Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC694ALG392

RX3i Модуль аналогового вывода, ток/напряжение, 8 каналов

Product Description

Система ввода-вывода RX3i предназначена для решения критически важных дискретных и технологических задач. Она монтируется в стойку, обладает передовыми функциями диагностики и невероятно широкими возможностями, а также поддерживает широкий диапазон стандартных и расширенных функций ввода-вывода.

Артикул
IC694ALG392
Количество и тип аналоговых выводов
8 каналов; от 0 до +10 В, от –10 до +10 В, 0–20 мА, 4–20 мА
Разрешение и скорость
16-разрядный; 8 мс
Потребляемый ток
110 мА при 5 В пост. тока; 315 мА, источник питания пользователя, 24 В пост. тока
Агентство
UL, UL HAZLOC
Сертификаты
Зона 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Тип монтажа
На плату/рейку DIN

Особенности

  • Запатентованная система высокоскоростной связи, обеспечивающая высокую пропускную способность.
  • Возможность оперативной замены

Документация и чертежи