Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8142-DO-DC

PAC8000 16-канальный дискретный вывод, 12–42 В пост. тока, питание от модуля

Product Description

PAC8000 16-канальный дискретный вывод, 12–42 В пост. тока, питание от модуля

Артикул
8142-DO-DC
Число, тип и время реакции вывода
16 точек источника; 3 мс
Характеристики вывода
12~42 В пост. тока; 0,5 АЦП/точка 6 АЦП/модуль
Потребляемый ток
Система 125 мА
Особые характеристики
Дискретные или импульсные выводы

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-типа. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Дискретные или импульсные выводы
  • 0,5 А на канал, коммутируемый ток
  • Требуется питание 12–42 В пост. тока от полевой шины

Документация и чертежи