Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Wegamed Single

Одноступенчатый регулятор Wegamed TESCOM™ (Устаревший)

Product Description

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.21 ДАННЫЙ ПРОДУКТ БОЛЬШЕ НЕ ДОСТУПЕН.

Одноступенчатый регулятор с предварительно установленным давлением WegaMed соответствует требованиям стандарта DIN EN ISO 10524-1 относительно понижения давления сжатых медицинских газов. Маркировка CE в соответствии с требованиями Директивы ЕС о медицинском оборудовании 93/42/EEC.

Максимальное давление на входе
Воздух, O2: от 160 до 2900 фунтов/кв. дюйм изб. / от 11 до 200 бар
N2O, CO2: от 160 до 870 фунтов/кв. дюйм изб. / от 11 до 60 бар
Давление на выходе
Воздух: 73 фунта/кв. дюйм изб. / 5 бар при номин. расходе 80 л/мин
O2: 73 фунта/кв. дюйм изб. / 5 бар при номин. расходе 76 л/мин
N2O: 73 фунта/кв. дюйм изб. / 5 бар при номин. расходе 65 л/мин
CO2: 73 фунта/кв. дюйм изб. / 5 бар при номин. расходе 65 л/мин
Xe: 73 фунт/кв. дюйм изб. / 5 бар при номин. расходе 37 л/мин
Рабочая среда
Медицинский O2, воздух, N2O, CO2, Xe
Предохранительный клапан
Давление открывания: 116 фунтов/кв. дюйм изб. / 8 бар
Минимальный расход: 220 л/мин (воздух)
Температурный диапазон
Рабочая: от −20 до 60 °C
Хранения: от −40 до 70 °C
Масса
Примерно 1,2 кг (зависит от входного присоединения)
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Компактная конструкция
  • Прочная и надежная конструкция для стационарного использования
  • Встроенный предохранительный клапан сброса давления

Документация и чертежи