Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-DG

Одноступенчатый регулятор серии DG TESCOM™

Product Description

Одноступенчатый регулятор серии DG имеет небольшой габарит при высоком расходе более 1000 станд. куб. фут/мин / 28300 станд. л/мин. Большая диафрагма и сбалансированная конструкция основного клапана обеспечивают меньший статизм (более высокое допустимое значение диапазона расхода), чем у аналогичных конструкций. Доступны конфигурации с нагружением пружиной или куполом. Идеален для продувки, при создании защитной газовой подушки, для инертных газов при высоких расходах, для защитных газов и при термообработке и хорошо функционирует при очень низких дифференциальных давлениях при таких технологиях, как подача из сосудов Дьюара. Подходит для многоточечных станций воздуха для дыхания.

Максимальное входное давление
300 фунтов на кв. дюйм изб. / 20,7 бар
Диапазоны выходного давления
0-20, 0-50, 0-100, 0-150 и 0-250 фунт/кв. дюйм изб. / 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 и 0-17,2 бар
(0-300 фунт/кв. дюйм изб./ 0-20,7 бар только для купольной нагрузки)
Материал
Корпус, крышка, задняя крышка: нерж. сталь 316
Седло основного клапана: Каучук Buna-N 90, этиленпропилен 80, высокотемпературный перфторэластомер Chemraz 75® или Viton®
Мембрана: Gylon®
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, этиленпропилен 80, высокотемпературный перфторэластомер Chemraz 75® или Viton®
Остальные части
Нерж. сталь 300, Nitronic 60
Рабочая температура
От -15 до 165 °F / от -23 до 74 °C
Типоразмер отверстий
1", 1 1/2" NPTF
Пропускная способность
Cv = 10
Тип нагрузки
Пружина, купол, воздух (опция)
Вес изделия
35 фунтов / 15,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения заказных изменений или разработки всей системы обращайтесь к местному торговому представителю.

Особенности

  • Cv = 10 в компактом исполнении
  • Измерительная диафрагма обеспечивает большую точность и чувствительность
  • Доступны конфигурации с нагружением пружиной или куполом.
  • Привод купола/воздух совместим с электропневматическими контроллерами TESCOM ER5000

Документация и чертежи