Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2U0N1E1A1T0A

PACSystems™ RXi2 - UP Industrial PC: Intel i5-7442EQ 2.1GHz, 8GB, 128GB SSD, 0 Slot, Windows 10 IoT, 0C to +60C

Product Description

Промышленные компьютеры RXi2-UP обладают вычислительными возможностями от среднего до высокого уровня, что позволяет запускать системы HMI, статистические и аналитические приложения прямо на промышленной установке и осуществлять контроль за критически важными операциями в реальном времени. Промышленный компьютер RXi2-UP с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 ECC и мощной графической подсистемой предназначен для эксплуатации в промышленных средах со сложными условиями и прекрасно подходит для средних и больших систем с высокими потребностями визуализации.

Артикул
R2U0N1E1A1T0A
Семейство промышленных компьютеров
RXi2-UP, Intel Core 7-го поколения
Процессор
Intel i5-7442E, 2,1 ГГц
Питание ЦП
25 Вт
Число ядер ЦП
4
Память
8 ГБ
Хранение
Твердотельный накопитель 128 ГБ
Энергонезависимое ОЗУ
0 слотов
Ethernet
5 портов 10/100/1000BASE-T (1 для дистанционного управления с помощью AMT, дополнительный порт SFP)
Порт USB
4 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 внутренние
Последовательные интерфейсы
2 RS232
Дополнительные гнезда подключения
0 слотов
Предварительно установленная ОС
Windows 10 IoT
Рабочая температура
От 0 до +60 °C

Особенности

  • Процессоры Intel Core i3, i5, i7 и Xeon 7-го поколения
  • Работа без вентиляторов в расширенном температурном диапазоне и сложных условиях
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS, один для дистанционного управления с помощью AMT), дополнительные оптоволоконные интерфейсы
  • 0, 1, 2 или 4 дополнительных разъема PCIe
  • Запатентованная технология пассивного охлаждения процессора, позволяющая работать в диапазоне температур от –40 до +70 °C без снижения производительности процессора
  • Съемный диск CFast в форм-факторе SATA 2,5дюйма с возможностью оперативной замены и поддержкой массивов RAID

Документация и чертежи