Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-1224

Модуль ввода RSTi, 4 канала, отрицательная логика, 12 В/24 В пост. тока

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
ST-1224
Количество вводов, тип и скорость
4 канала, отрицательная логика; 3,0 мс
Напряжение питания и напряжение во включенном/выключенном состоянии
24 В пост. тока; диапазон 11,0~28,8 В пост. тока; вкл >10,2 В пост. тока; выкл <5,0 В пост. тока
Потребляемый ток
35 мА при 5 В пост. тока
Утверждения и стандарты для размещения в обычных местах
UL 508, эквивалентный стандарту CSA C22.2 № 142M1987
Утверждения и стандарты для размещения во взрывоопасных средах
Класс I, раздел 2, группы А, В, С, D

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи