Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2X2N1O0A1T0F

Пром. комп. RXi2-XP: Intel Celeron G3902E, 1,6 ГГц, 4 ГБ, тв. нак. 128 ГБ, 2 р., без ОС, от –40 °C до +70 °C

Product Description

Компактные и прочные промышленные компьютеры RXi2-XP обладают вычислительными возможностями от среднего до высокого уровня. Они позволяют запускать системы ЧМИ, статистические и аналитические приложения прямо на промышленной установке для более эффективного контроля за операциями в реальном времени и улучшенной интеграции в производственные системы.

Артикул
R2X2N1O0A1T0F
Семейство промышленных компьютеров
RXi2-XP, Intel Core 6-го поколения
Процессор
Intel Celeron G3902E, 1,6 ГГц
Питание ЦП
25 Вт
Число ядер ЦП
2
Память
4 ГБ
Хранение
Твердотельный накопитель 128 ГБ
Ethernet
5 портов 10/100/1000BASE-T (1 для дистанционного управления с помощью системы управления активами, дополнительный порт SFP)
Порт USB
4 порта USB 3.0, 2 внутренних порта USB 2.0
Последовательные интерфейсы
2 RS232
Дополнительные гнезда подключения
2 слота
Предварительно установленная ОС
Без ОС
Рабочая температура
От –40 °C до +70 °C

Особенности

  • Процессоры Intel Core i3, i5, i7 6-го поколения и Xeon
  • Работа без вентиляторов в расширенном температурном диапазоне и сложных условиях
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS, один для дистанционного управления с помощью системы управления активами), дополнительные оптоволоконные интерфейсы
  • 0, 1, 2 или 4 дополнительных разъема PCIe
  • Запатентованная технология пассивного охлаждения процессора, позволяющая работать в диапазоне температур от –40 °C до +70 °C без снижения производительности процессора
  • Съемный диск CFast в форм-факторе SATA 2,5 дюйма с возможностью оперативной замены и поддержкой массивов RAID

Документация и чертежи