Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2U2N1P1B1T0A

Промышленный компьютер RXi2-UP, Intel i7-7820EQ 3,0 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, 2 слота, Windows 10 IoT, от 0 °C до +60 °C

Product Description

Промышленные компьютеры RXi2-UP обладают вычислительными возможностями от среднего до высокого уровня, которые позволяют запускать системы HMI, статистические и аналитические приложения прямо на промышленной установке и осуществлять контроль за критически важными операциями в реальном времени. Промышленный компьютер RXi2-UP с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 ECC и мощной графической подсистемой предназначен для эксплуатации в промышленных средах со сложными условиями и прекрасно подходит для средних и больших систем с высокими потребностями визуализации.

Артикул
R2U2N1P1B1T0A
Семейство промышленных компьютеров
RXi2-UP Intel, ядро 7-го поколения
Процессор
Intel i7-7820EQ 3,0 ГГц
Питание ЦП
45 Вт
Число ядер ЦП
4
Память
8 ГБ
Хранение
256 ГБ SSD
Ethernet
5 портов 10/100/1000BASE-T (1 для дистанционного управления через AMT, дополнительный порт SFP)
Порт USB
4 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 внутренние
Последовательные интерфейсы
2 RS232
Дополнительные гнезда подключения
2 слота
Предварительно установленная ОС
Windows 10 IoT
Рабочая температура
От 0 °C до +60 °C

Особенности

  • Процессоры Intel Core i3, i5, i7 и Xeon 7-го поколения
  • Работа без вентиляторов в расширенном температурном диапазоне и сложных условиях
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS, один для дистанционного управления через AMT), дополнительные оптоволоконные интерфейсы
  • 0, 1, 2 или 4 дополнительных слота PCIe
  • Патентованная технология пассивного охлаждения процессора, позволяющая работать в диапазоне температур от –40 °C до +70 °C без снижения производительности процессора
  • Съемный диск CFast в форм-факторе 2,5" SATA с возможностью горячей замены и поддержкой массивов RAID

Документация и чертежи