Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC086SLM042SS

Промышленный 6-портовый управляемый мини-коммутатор с одномодовыми интерфейсами

Product Description

Коммутаторы сети Ethernet, предназначенные для технологических помещений завода, должны работать в тяжелых условиях при высокой температуре, влажности и уровне вибраций. Заменяя коммерческие сети на локальную сеть Ethernet с коммутаторами Ethernet семейства PACSystems, промышленные компании могут повысить надежность сети и упростить ее развертывание.

Артикул
IC086SLM042
Возможность управления
Да
Порты 10/100BaseT(X)
4
Порты 100Base-FX
2
Порты 100Base-FX
2
Стандарт сети Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE; 802.3u: 100Base-TX и 100Base-FX; IEEE 802.3x для регулирования расхода; IEEE 802.1D: STP; IEEE 802.1w: RSTP

Особенности

  • Расширенный диапазон температур. Для работы в тяжелых условиях
  • Компактное исполнение. Уменьшенные размер панелей и стоимость монтажа.
  • Наличие вводов резервного питания для обеспечения безотказной работы системы
  • Технология быстрого восстановления сети. Быстрая (< 10 мс) скорость восстановления защищает важные данные при сбоях в работе сети
  • Реле сигнализатора отказа
  • Веб-средство настройки сети. Упрощенная конфигурация, техническое обслуживание и развертывание сети

Документация и чертежи