Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-240

Электромагнитные клапаны ASCO серии 240 для пара и горячей воды

Product Description

Модели ASCO серии 240 — это линейка 2-ходовых нормально закрытых клапанов с сервоуправлением, предназначенных для подачи высокотемпературных потоков, например пара и воды. Эти клапаны с питанием переменного тока и корпусами из латуни подходят для использования в коммерческом оборудовании для приготовления пищи, прачечных и отопления.

Привод клапана
Электромагнитный, электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь
Среда
Горячая вода, пар
Размер трубы/отверстия
1/2"; 3/4"; 3/8"; 1"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 0,1 до 0,5 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv; от 6,0 до 14,0 Cv
Напряжение
24, 110, 115, 120, 208, 220, 480 В перем. тока; 12, 24 В пост. тока | 50; 50/60; 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA, UL

Особенности

  • Седла из нержавеющей стали для повышения надежности
  • Компактная конструкция экономит место в изделиях производителей оригинального оборудования
  • Катушки с соединением DIN в стандартной комплектации
  • Соответствует всем применимым директивам ЕС

Документация и чертежи