Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Ultra High Purity

Регулятор сверхвысокой степени очистки TESCOM™

Product Description

Компактная панель сверхвысокой степени очистки представляет собой централизованный блок подачи газа, совместимый с VCR, для управления давлением при проведении газового анализа в лабораториях. В зависимости от требований такие блоки могут переключаться на резервный баллон, обеспечивая непрерывную подачу газа. Применяя прибор для контактных измерений в сочетании с извещателем можно контролировать уровень газа в баллоне. Идеально подходит для централизованной подачи газа в лабораторную сеть распределения газов.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 1000 или 3480 фунтов/кв. дюйм изб./ 69,0 или 240 бар
Диапазон давления на выходе: 145, 247 фунтов/кв. дюйм изб./ 10,0, 17,0 бар
Материалы конструкции
Корпус: нержавеющая сталь 1.4404
Седло регулятора: политрифторхлорэтилен
cедло клапана: керамика на нержавеющей стали
Остальные детали: нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
От −40 до +60 °C (от −40 до +140 °F).
Пропускная способность
< 9 Н-м3/ч при настройке коэффициента расхода Cv = 0,06
Интенсивность утечки
1 x 10-8 мбар л/с He
Дополнительная информация
По вопросам внесения заказных изменений или разработки всей системы обращайтесь к местному торговому представителю.

Особенности

  • Технология VCR® для сверхвысокой степени очистки
  • Автоматическое переключение для бесперебойной подачи газа
  • Встроенный клапан продувки и отсечной клапан для быстрой продувки
  • Опция настройки Hastelloy® и принудительное уплотнение для коррозионной среды
  • Конструкция регулятора TESCOM 64 проверена практическим применением

Документация и чертежи