Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Line Pressure Reducers Purity 6

Понижающий регулятор линейного давления TESCOM™

Product Description

Редукторы линейного давления (степень чистоты 6,0) созданы на базе надежных и прецизионных серий 44-2200 и 44-3200. Эти приборы поставляются с обжимными фитингами и манометрами для выходного давления. Идеален для управления линейным давлением и в качестве регулятора второй ступени в линиях подачи газа.

Максимальное входное давление
D45001: 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 241 бар и 400 фунт/кв. дюйм изб. / 27,6 бар
D45002: 3000 фунт/кв. дюйм изб. / 207 бар и 500 фунт/кв. дюйм изб. / 34,5 бар
Максимальные давления на выходе
D45001: 25, 50, 100, 247, 500 фунт/кв. дюйм изб. / 1,7, 3,4, 6,9, 17,0, 34,5 бар
D45002: 25, 50, 100, 150, 200 фунт/кв. дюйм изб. / 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 13,8 бар
Жидкая среда
Латунь для не коррозийных газов и смесей с чистотой до 6,0 (99,9999 об.%), нержавеющая сталь для коррозийных газов
Материал
Корпус: латунь или нерж. сталь 316L
Крышка: никелированная латунь, нерж. сталь (опция)
Седло: Teflon®
Рабочая температура
от -40 до 158 °F / от -40 до 70 °C
Пропускная способность
D45001: Cv = 0,06 (выс. давл.), Cv = 0,15 (низ. давл.)
D45002: Cv = 1,0
Скорость утечки на уровне атмосферы
10-8 мбар л/с He
Типоразмер отверстий
D45001: 3x NPTF 1/4"
D45002: 2x NPTF 1/2"
Манометр(ы): NPTF 1/4"
Вес (приблизительно)
D45001: 2,4 фунта / 1,1 кг
D45002: 4,0 фунта / 1,8 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Выполнена предварительная установка манометра, обжимных фитингов
  • Увеличенные безопасность и надежность благодаря уплотнению метал-метал с мембраной из нержавеющей стали
  • Высокая пропускная способность с прекрасными характеристиками управления для D45002
  • Дополнительно возможна предварительная установка выходного давления
  • Подходит для установки на панель

Документация и чертежи