Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-64-3200

Редуктор давления серии 64-3200 TESCOM™

Product Description

Редуктор давления серии 64-3200 для чистых сред с присоединенной мембраной имеет чистоту обработки поверхности 10 Ra мкдюйм/ 0,25 мкм и доступен с затвором из материала Hastelloy®. Максимальные расходы до 31,8 станд. куб. фут/мин / 900 станд. л/мин при входном давлении 150, 1000, 1500 фунтов/кв. дюйм изб. / 10,3, 69,0, 103 бар и выходном давлении до 200 фунтов/кв. дюйм изб/ / 13,8 бар. Идеальное решение для специальных систем объемного газоснабжения высокого давления (BSGS), для установки по месту в линию 1/2", быстрого подключения и для шкафных газорегуляторных пунктов.

Номинальное давление
Максимальное входное давление: 150, 1000, 1500 фунт/ кв. дюйм изб. / 10,3, 69,0, 103 бар
Диапазон давлений на выходе: 30, 60, 100, 150, 200 фунт/ кв. дюйм изб. / 2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L с электрополировкой или нержавеющая сталь 316L VAR с электрополировкой
Диафрагма
Сплав Hastelloy®
Держатель седла
Нержавеющая сталь 316
Тарелка
Нержавеющая сталь 316 или Hastelloy®
Седло клапана
Teflon®, Vespel®, ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен)
Остальные детали
Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
Седло из материала Teflon®: от –40 до 71°C / от –40 до 160°F
Седло из материала Vespel®: от –40 до 177°C / от –40 до 350°F
Седло из ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен): от –40 до 60°C/ от –40 до 140°F
Типоразмер отверстий
Концы трубы 1", 3/8", 3/4", 1/2"
1/4", 1/2", 3/4"
нар. фикс., поворотное соединение с нар. резьбой (для норм. и высокого расхода), поворотное соединение с внутр. резьбой (для норм. и высокого расхода)
Пропускная способность
Cv = 1,2
Вес (без манометров)
3,5 фунта / 1,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Разработан для высоких расходов, специальных объемных газов
  • Доступна опция затвора из сплава Hastelloy®
  • Уплотнение отсечки при повышенном давлении, конструкция присоединенной мембраны
  • Диафрагма «металл — металл» для герметизации корпуса и обеспечения высокой герметичности
  • Невыпадающая крышка

Документация и чертежи