Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-3400

Двухступенчатый регулятор газа серии 44-3400 TESCOM™

Product Description

Серия 44-3400 – это компактный, легкий двухступенчатый регулятор с высокой степенью чистоты для специализированных, коррозийных и пирофорных газов с расходом менее 5 станд. куб. футов в минуту / 141 ст. л/мин. Антидиффузионное мембранное уплотнение металл-металл обеспечивает чистоту газа и герметичность. Идеален для применения в газовых баллонах высокого давления со специальными промышленными газами, применяемыми в газоанализаторах, лазерах и лабораториях.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 241 бар
Диапазон давлений на выходе
: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 фунт/кв. дюйм изб. / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316, латунь или монель
Крышка: нержавеющая сталь марки 300 или латунь
Мембрана: Нержавеющая сталь 316 или Elgiloy®
Седла и фрикционная втулка (внутр.): тефлон®
Остальные части
Нержавеющая сталь 316 и латунь (для латунных моделей)
Рабочая температура
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,05
Вес (без манометров)
3 фунта / 1,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Обеспечивается непрерывное и точное поддержание давления на выходе независимо от колебаний входного давления
  • Спад входной характеристики составляет 0,04 фунт/кв. дюйм изб. / 3 мбар на каждые 100 фунт/кв. дюйм изб. / 6,9 бар изменения входного давления
  • Уникальная мембрана металл-металл для уплотнения корпуса
  • Мембраны выполнены витыми для увеличения точности и чувствительности
  • В наличии модели из нержавеющей стали 316, латуни или Monel
  • Доступны модели, отвечающие требованиям стандарта NACE

Документация и чертежи