Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-2500

Одноступенчатый регулятор серии 44-2500 TESCOM™

Product Description

Серия 44-2500 – это компактный, легкий, одноступенчатый регулятор для специализированных, горючих и промышленных газов с расходом до 30 станд. куб. футов в минуту / 850 станд. л/мин. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и целостность. Походит для общего применения.

Диапазоны регулируемого давления
0-25, 0-50, 0-100, 0-250 фунтов на кв. дюйм
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 бар
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь 316 или латунь
Фиксатор седла: ПЭЭК
Уплотнительное кольцо: Viton®, Kalrez®
Мембрана, фильтр, пружина: Нержавеющая сталь 316
Остальные части: Нержавеющая сталь 316 или латунь
Рабочая температура
От -15°F до 140°F / от -26°C до 60°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,30
Вес изделия
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Понижает уровень загрязнения и обеспечивает точное регулирование потоков не вызывающих коррозию коррозийных газов
  • Извилистая уплотненная мембрана типа «металл-металл»
  • Узкий перепад давлений между давлением открытия и возврата в исходное положение (закрытие)
  • Экономичная цена
  • Установка на панели в стандартном исполнении
  • Газонепроницаемая отсечка при всех давлениях закрытия
  • Пропускная способность Cv = 0,30

Документация и чертежи