Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-2300

Одноступенчатый регулятор давления "до себя" серии 44-2300 TESCOM™

Product Description

Регулятор серии 44-2300 TESCOM - это компактный, легкий, одноступенчатый регулятор давления "до себя" для специализированных, горючих и промышленных газов с расходом менее 4 станд. куб. футов в минуту / 113 станд. л/мин. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и целостность. Идеально подходит для аналитических систем, опытных установок, комплектов ОЕМ - оборудования и научно-исследовательских лабораторий.

Номинальное давление
Диапазоны регулируемого давления: 0-25, 0-50, 0-100, 0-250 фунт/кв. дюйм / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 бар
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь 316, латунь или Monel
Крышка: Нержавеющая сталь марки 300, латунь
Седло: Хлортрифторэтилен
Мембрана: Нержавеющая сталь 316 или Elgiloy®
Остальные части
Нержавеющая сталь марки 316, Monel (для корпуса из Monel)
Рабочая температура
От −40°F до 140°F / от -40°C до 60°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,08
Тип нагрузки
Пружина, купол
Вес изделия
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения заказных изменений или разработки всей системы обращайтесь к местному торговому представителю.

Особенности

  • Понижает уровень загрязнения и обеспечивает точное регулирование потоков коррозийных и не вызывающих коррозию газов
  • Извилистая уплотненная мембрана типа «металл-металл»
  • Узкий перепад давлений между давлением открытия и возврата в исходное положение (закрытие)
  • Компактное и экономичное исполнение
  • Вариант купольного нагружения по дополнительному заказу
  • Возможность установки на панель

Документация и чертежи