Asco-P-TJ

Захваты Numatics™ серии TJ

Product Description

Захваты с тремя губками Numatics серии TJ отличаются высоким усилием захвата и компактной конструкцией. Благодаря защищенной конструкции эти захваты являются идеальным выбором для механизированной погрузки и выгрузки в условиях ограниченного пространства. Возможность установки пластины с выталкивателем обеспечивает линейное усилие пружины в 9 фунтов, облегчающее вставку детали, когда губки захвата выпускают ее (только для модели TJ30).

Условия эксплуатации
Коррозионная среда, опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка

Особенности

  • Опорные элементы с Т-образными пазами поддерживают губки во избежание поломки и обеспечивают превосходную грузоподъемность
  • Алюминиевый корпус с жестким покрытием обеспечивает долговечность и увеличенный срок службы
  • Имеются чувствительные дорожки для переключателей на основе эффекта Холла
  • Дополнительно можно установить пластину стриппера (только для модели TJ30)