Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-PBS

Каретки блоков питания Numatics™ серии PBS

Product Description

Каретки блоков питания Numatics серии PBS предназначены для пневматического оборудования в местах с ограниченным пространством. Каретки оснащены встроенными пневмоцилиндрами в узлах каретки, что уменьшает общую длину. Узлы каретки опираются на четыре рециркуляционных линейных шарикоподшипника и два направляющих вала из нержавеющей стали для увеличения надежности и продления срока службы. Каретки подходят для аналитического и диагностического оборудования, производства биотоплива, линий бутилирования и оборудования предприятий общественного питания и прачечных.

Отверстие
1 1/4"
Условия эксплуатации
Коррозионная, в помещении, промывка
Ход
Не более 6"

Особенности

  • U-образные манжетные уплотнения с малым трением для продления срока службы
  • Стандартные отверстия под установочный штифт и тщательно обработанные фиксирующие пазы
  • Инструментальная пластина обработана для установки соответствующих промышленному стандарту амортизаторов и бесконтактных датчиков позиционирования
  • Легкодоступные винты регулировки хода для настройки точного хода каретки

Документация и чертежи