Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-800

Вспомогательные клапаны серии ASCO™ 800

Product Description

Серия ASCO 800 представляет собой семейство вспомогательных клапанов из нержавеющей стали 316L, включающее быстродействующие клапаны, обратные клапаны, клапаны регулирования расхода и клапаны для сброса давления. Все вспомогательные клапаны ASCO совместимы с другими нашими изделиями и решениями. Они облегчают стандартизацию и позволяют заказчику работать с одним поставщиком для получения полного комплекта управления приводом клапана.

Размер трубы/отверстия
1/4 "; 1/2 "
Тип отверстия
Резьба NPTF
Temperature
-60 °C to 105 °C
Pipe / Port Size
¼” – 2”
Pipe Size
◦Pressure Relieve: ¼”, ½”
◦Exhaust Protector: ¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1.5”, 2”
◦QEV: ¼”. ½”, ¾”, 1”
◦Check Valve: ¼”, 3/8”, ½”, ¾”

Особенности

  • Широкий температурный диапазон от -20 °С до +105 °C для различных сложных приложений
  • Отверстия 1/4 дюйма и 1/2 дюйма
  • Работают с воздухом и инертным газом

Документация и чертежи