Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-EDV

Спускные клапаны Numatics™ серии EDV для слива конденсата

Product Description

Клапаны Numatics серии EDV исключают ручной слив конденсата из пневматических воздушных линий. Спускные клапаны разработаны для удаления конденсата из фильтров, приемных резервуаров, сепараторов, отводных ветвей, отстойников и осушителей. Интервалы удаления контролируются электроникой. Большое отверстие позволяет легко удалять даже самые крупные частицы ржавчины и окалины.

Стандарты и нормативные документы
IP65
Условия эксплуатации
В помещениях; на открытом воздухе

Особенности

  • Поставляются для широкого спектра установок в размерах 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма
  • Стандартная модель укомплектована соленоидным клапаном на 110 В перем. тока, 2-метровым (6-футов) шнуром питания и вилкой с заземляющим контактом
  • Включает встроенный таймер

Документация и чертежи