Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-067

Клапан с кулисным механизмом ASCO™ серии 067

Product Description

Серия ASCO 067 — это линейка электромагнитных клапанов с изоляцией рабочей среды для использования с нейтральными или агрессивными жидкостями и газами в аналитических и медицинских системах. Клапаны с отличной способностью к самодренированию и легко промываемой внутренней полостью с малым объемом идеально подходят для сфер применения, где необходимо минимизировать перекрестное загрязнение. Специальный кулисный механизм в сочетании с разделительной мембраной предотвращает передачу тепла рабочей среде и заедание седла клапана. Типичные сферы применения включают капельное дозирование, диагностику in vitro, секвенирование ДНК и управление хирургической жидкостью.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Воздух, инертные газы, агрессивные жидкости/газы
Тип отверстия
Монтаж на панели
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально-закрытый; 2-ходовой — 2/2 нормально-открытый; 3-ходовой — 3/2 универсальный
Пропускная способность
Менее 0,05 Cv/менее 0,04 kv
Напряжение
12 В пост. тока, 24 В пост. тока | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещениях, вне помещений
Стандарты и нормативные документы
IP65, Директива ЕС по ограничению вредных веществ (RoHS)

Особенности

  • Герметичное отделение среды от механизмов управления предотвращает загрязнение частицами, вызванное трением движущихся частей, обеспечивая максимальную чистоту пробы жидкости
  • Функция hit and hold использует встроенное энергосберегающее реле, которое уменьшает потребление аналитических приборов
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS для бессвинцового применения

Документация и чертежи