Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-5442

Модуль вывода ШИМ-сигнала RSTi, 2 канала, 0,5 А/24 В, вытекающий, 2,5 кГц

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. Поддержка Ethernet в системе ввода-вывода RSTi повышает скорость обмена огромными массивами данных, генерируемых устройствами. Система ввода-вывода RSTi обеспечивает непрерывность работы, широкие возможности подключения и взаимодействия для систем управления.

Артикул
ST-5442
Специализированный модуль
2 точки, выходной ШИМ-сигнал; 1–2500 Гц±0,5%
Характеристики вывода
0,5 А пост. тока/24 В пост. тока
Потребляемый ток
Система — 150 мА при 5 В пост. тока; полевые устройства — 24 В пост. тока для нагрузок на выводе

Особенности

  • Система ввода-вывода Slice на базе Ethernet отличается высокой производительностью и гибкостью
  • Компактная распределенная система ввода-вывода с длительным сроком эксплуатации
  • Простая настройка, управление и обновление

Документация и чертежи