Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-3708

Модуль аналогового ввода RSTi 8-канальный, тип разъема: резистивный датчик температуры

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
ST-3708
Количество и тип аналоговых входов
8 каналов; резистивный датчик температуры (3-проводной)
Разрешение и скорость
±0,1 °C/F, 10 мОм; 30 мс на канал
Потребляемый ток
Система, 100 мА при 5 В пост. тока
Особые характеристики
PT100, PT200, PT500, PT1000, PT50, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, JPT50, NI100, NI200, NI500,NI1000, NI120, NI1000LG

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи