Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC694ALG542

Совмещ. модуль аналогового вывода RX3i, ток/напряжение, 4 ввода, 2 вывода, улучш. диагностика

Product Description

Система ввода-вывода RX3i предназначена для решения критически важных дискретных и технологических задач. Она монтируется в стойку, обладает передовыми функциями диагностики и невероятно широкими возможностями, а также поддерживает широкий диапазон стандартных и расширенных функций ввода-вывода.

Артикул
IC694ALG542
Количество и тип совмещенных аналоговых каналов
1
Диапазон
от 0 до +10 В, от –10 до +10 В, 0–20 мА, 4–20 мА на канал
Частота обновления
2 мс у всех каналов
Разрешение
16-разрядный

Особенности

  • Диагностика включает в себя следующие параметры: значение ниже/выше диапазона, оголение проводов, короткое замыкание, положительная/отрицательная скорость изменений, высокое значение, сверхвысокое значение, низкое значение, сверхнизкое значение
  • Настраиваемое масштабирование и смещения на канал
  • Выдача отчетов о неисправности модуля
  • Поддержка контактов неисправностей диагностических точек в логической программе
  • Сигнальные оповещения о положительной и отрицательной скорости изменения

Документация и чертежи