Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EP-4164

Модуль аналогового вывода RSTi-EP, 4 канала, напр./ток, 16-разр., 2, 3 или 4 провода

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-4164
Количество и тип аналоговых выводов
4 точки; напряжение/ток
Разрешение и скорость
16-разрядный; 1 мс
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА, 20,4–28,8 В пост. тока; 85 мА, 24 В пост. тока
Системное резервирование
PNSR
Дополнительные возможности
Напряжение (0–5 В, ±5 В, 0–10 В, ±10 В, 1–5 В, 2–10 В); ток (0–20 мА, 4–20 мА)

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 дискретных вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи