Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-037

Клапаны с ручным возвратом ASCO™ серии 037

Product Description

Клапаны с ручным возвратом серии ASCO 037 имеют корпуса для высокого расхода и высокого давления с ручным возвратом для предотвращения случайного запуска клапанов. Имеются конструкции с электрическим отключением (отключение при подаче тока) или срабатыванием без тока (отключение при отключении питания) или со съемной рукояткой. Клапаны идеально подходят для управления критически важными процессами в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Некоторые модели могут использоваться для контроля коррозионно-активных жидкостей и пара

Привод клапана
Электромагнитный — фиксация
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Среда
Воздух; инертный газ; светлые нефтепродукты; пар; вода
Размер трубы/отверстия
1/4"; 3/8"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
От 0,1 Cv до 0,5 Cv, от 0,5 Cv до 1,0 Cv
Напряжение
Перем. ток: 24; 20; 480 В; пост. ток: 6, 12, 24, 120, 240 В | 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
Опасная, в помещениях
Стандарты и нормативные документы
CSA; тип 3; тип 7; тип 9

Особенности

  • После срабатывания возврат клапана возможен только вручную
  • Возможность работы в расстопоренном и застопоренном положении
  • В сложных условиях могут быть установлены искробезопасные конструкции
  • Доступны корпуса из латуни или нержавеющей стали

Документация и чертежи