Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-mC10L19D8SZHA

Модуль Rugged COM Express mCOM10-L1900 на базе AMD Ryzen серии V1000/R1000, AMD R1505G 2,4 ГГц 4 ГБ ECC

Product Description

Модули COM Express идеально подходят для создания вычислительных платформ для оборудования, которое используется в промышленных или сложных условиях, а также для сокращения продолжительности проектного цикла и снижения расходов на оценку проекта. Доступны комплектации с процессорами архитектуры x86 производства Intel и AMD.

Артикул
mC10L19D8SZHA
Семейство COMe
mCOM10-L1900 на базе AMD Ryzen серии V1000/R1000
Процессор
AMD R1505G 2,4 ГГц
Питание ЦП
12 Вт
Ядра/частота
2
Память
4 ГБ ECC
Хранение
Отсутствует
Порты Ethernet
1 порт 10/100/1000BASE-T
Порты USB
2 порта USB 3.1, 7 порта USB 2.0
Операционная система
Поддержка Windows 10, Linux, VxWorks
Рабочая температура
От 0 °C до +65 °C

Особенности

  • Прочная конструкция с впаянными в плату процессором и памятью
  • Новейшие процессоры Intel Core и Xeon
  • COM Express форм-фактора Basic с разъемами Type 6
  • Динамическое терморегулирование с применением патентованной технологии охлаждения допускает эксплуатацию в широком диапазоне температур без снижения производительности и пропуска тактов

Документация и чертежи