Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-bC6L20H9D0ZHA

Мод. повыш. проч. COM Express bCOM6-L2000, Intel Xeon v6, Intel E3-1505L v6, 3,0 ГГц, 32 ГБ ECC

Product Description

Модули COM Express идеально подходят для создания вычислительных платформ для оборудования, которое используется в промышленных или сложных условиях, а также для сокращения продолжительности проектного цикла и снижения расходов на оценку проекта. Доступны комплектации с процессорами архитектуры x86 производства Intel и AMD.

Артикул
bC6L20H9D0ZHA
Семейство COMe
bCOM6-L2000, Intel Xeon v6
Процессор
Intel E3-1505Mv6, 3,0 ГГц
Питание ЦП
45 Вт
Ядра/частота
4
Память
32 ГБ ECC
Хранение
Отсутствует
Ethernet
1 10/100/1000BASE-T
Порт USB
4 порта USB 3.0, 8 портов USB 2.0
Операционная система
Поддержка Windows 10, Linux, VxWorks
Рабочая температура
От 0 до +85 °C

Особенности

  • Прочная конструкция с впаянными в плату процессором и памятью
  • Новейшие процессоры Intel Core и Xeon
  • Базовый размер стандарта COM Express с разъемом Type 6
  • Динамическое терморегулирование с применением запатентованной технологии охлаждения допускает эксплуатацию в широком диапазоне температур без снижения производительности и пропуска тактов

Документация и чертежи