Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-BC6L17A8A0ZHF

Модуль повышенной прочности COM Express bCOM6-L1700

Product Description

Модули COM Express идеально подходят для создания вычислительных платформ для оборудования, которое используется в промышленных или сложных условиях, а также для сокращения продолжительности проектного цикла и снижения расходов на оценку проекта.

Артикул
BC6L17A8A0ZHF
Производительность
Производительность от среднего до высокого уровня. Для приложений, требующих производительности от среднего до высокого уровня.
Ядра/частота
4 ядра с архитектурой x86, 3,6 ГГц (макс. частота)/2,7 ГГц (базовая частота)
Процессор
Система на кристалле AMD серии R с двумя и четырьмя ядрами с частотой 3,3 и 2,2 ГГц
Память
До 16 ГБ DDR3 с ECC, впаянная
Поддержка программного обеспечения
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Особенности

  • Прочная конструкция с распаянными компонентами
  • Высокая вычислительная мощность
  • Динамическое терморегулирование
  • Гибкие варианты

Документация и чертежи