Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-SPS

Малые усиленные направляющие Numatics™ серии SPS

Product Description

Малые усиленные направляющие Numatics серии SPS идеально подходят для использования в пневматических системах в условиях ограниченного пространства. Специальный материал, из которого изготовлены их подшипники, разработан для обеспечения максимальной жесткости, низкого уровня трения и длительного срока службы. Усиленные направляющие подходят для аналитического и диагностического оборудования, оборудования для производства вина, оборудования для автомобильной промышленности, линий бутилирования и оборудования для производства биотоплива.

Условия эксплуатации
В помещении

Особенности

  • Для обеспечения максимальной износостойкости корпус с твердым анодированным покрытием покрыт ПТФЭ изнутри и снаружи
  • Полезная нагрузка может быть установлена на направляющих из сплава алюминия и бронзы или на плите оснастки
  • Ход выдвижения и возврата можно точно точно регулировать с помощью плиты оснастки
  • Отслеживание эффекта Холла доступно как для хода выдвижения, так и для хода возврата

Документация и чертежи