Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-015

Клапаны с ручным взводом ASCO™ серии 015

Product Description

Клапаны с ручным взводом ASCO серии 015 разработаны с учетом предотвращения непреднамеренного срабатывания клапанов. Доступны исполнения с функцией электрического сброса (возврат клапана в исходное состояние при подаче напряжения) или сброса без напряжения (возврат при прекращении подачи напряжения). Клапаны идеально подходят для управления критически важными процессами в нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Принцип действия
Электромагнитный — с фиксацией положения
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух; инертный газ; светлые нефтепродукты; пар; вода
Размер присоединения
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 6,0 Cv до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Напряжение
Перем. ток: 24, 20, 480 В; пост. ток: 6, 12, 24, 120, 240 В | 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионная среда; опасные; в помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA; тип 3; тип 7; тип 9

Особенности

  • Стандартный привод: RedHat II в водозащищенном исполнении, типы 1, 2, 3, 3S, 4 и 4X
  • Опционально: типы 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 и 9 во взрывозащищенном и водозащищенном исполнении
  • Номинальный диапазон температуры окружающей среды составляет от 0 до 50 °C (перем. ток); от 0 до 40 °C (пост. ток)

Документация и чертежи