Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-225

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 225

Product Description

Модели ASCO серии 225 — это линейка компактных миниатюрных электромагнитных клапанов с прямым управлением, предназначенных для использования в упаковочных системах. Клапанам не требуется минимальное рабочее давление. Кроме того, их работа не зависит от положения, в которое они установлены.

Принцип действия
Электромагнитный, электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вода, светлые нефтепродукты
Размер присоединения
1/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Напряжение
24, 48 В пост. тока; 24, 115, 230 В перем. тока | 50; 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; 10,3–34,5 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм; 150–500 фунтов/кв. дюйм; более 34,5 бар; более 500 фунтов/кв. дюйм
Стандарты и нормативные документы
IP65; ATEX, зона 2-22; UL; CSA

Особенности

  • Внутренние части легкодоступны для очистки
  • Может использоваться для подачи воздуха, инертного газа, воды и нефтепродуктов
  • Время отклика от 5 до 25 мс
  • Клапаны удовлетворяют всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи