Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Gauges

Манометры Numatics™

Product Description

Манометры ASCO Numatics (для измерения в фунтах/кв. дюймах и барах) нашли широкое применение в компрессорах, фильтрах/регуляторах (аппаратные приставки), водяных насосах, краскопультах и во многих других областях применения для измерения давления, проходящего через компонент. Заполненные жидкостью манометры Numatics обеспечивают максимальный срок службы пневматических измерительных систем. Каждая заполненная глицерином модель предназначена для защиты от опасной среды или сильной вибрации, вызывающих преждевременный отказ манометра.

Размер присоединения
1/8"; 1/4"

Особенности

  • Доступны манометры, заполненные жидкостью
  • Перемещение Power Flex с сегментом из полиэстера обеспечивает более долгий срок службы манометра
  • Корпус ABS (акрилоннитрил, бутадиен, стирол) идеально подходит для жестких условий окружающей среды
  • Большое стекло из поликарбоната для лучшего отображения шкалы

Документация и чертежи