Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Flow Controls

Регуляторы потока Numatics™

Product Description

Компактные регуляторы расхода Numatics предоставляют возможность выполнить точную регулировку скорости. При помощи кнопки или винта можно выполнять точную регулировку скорости выпуска в пневматическом контуре. Корпус регулятора расхода поворачивается на 360°, устраняя потребность в фитинге.

Условия эксплуатации
В помещениях; на открытом воздухе
Pipe / Port Size
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; M7

Особенности

  • Диапазон температур: от 0°F до 160°F
  • Максимальное рабочее давление: 175 psi (12 бар)
  • В корпус установлены анодированный алюминиевый картридж, никелированные латунные винты и пружины и уплотнения из нержавеющей стали, обеспечивающие долгий срок службы оборудования
  • NPTF and G threads
  • Male and female straight connectors
  • Elbow fittings
  • Straight unions
  • Tees

Документация и чертежи