Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-ADL

Расширительные камеры Numatics™ серии ADL

Product Description

Расширительные камеры Numatics серии ADL предназначены для удаления объемной воды из линий сжатого воздуха. В сочетании с коалесцирующей фильтрацией расширительные камеры обеспечивают эффективный и экономичный способ для удаления воды и водных аэрозолей из систем сжатого воздуха. Расширительные камеры рекомендуются для объектов с многочисленными каплями сжатого воздуха перед предназначенными для использования фильтрами, регуляторами и лубрикаторами (FRL). Серия ADL с увеличенной камерой расширения предлагает одно из лучших на рынке решений по эффективности удаления воды.

Размер присоединения
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/2 "; 2 "
Условия эксплуатации
В помещениях, на открытом воздухе

Особенности

  • Когда отключение системы необходимо в любой «точке использования» установки, простое решение представляют собой четвертьоборотные шаровые краны на впускном и выпускном отверстиях.
  • Впускной шаровой клапан представляет собой прочную запирающуюся/стравливающую конструкцию, которая снижает давление на выходе находясь в закрытом положении.
  • Прочная конструкция обеспечивает использование в большинстве отраслей промышленности.
  • Для большей эффективности удаления воды диаметр расширительной камеры в три раза больше размера отверстия.

Документация и чертежи