Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L340

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L340

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L340 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении пропорционального регулирования и с фиксацией положения.

Материал корпуса
Алюминий
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный, 3-ходовой — 3/2 нормально открытый, 3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Размер присоединения
3/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
16 бар
Температура рабочей среды
От -20 до +130 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Фторкаучук (FPM)

Особенности

  • Электромагнитный клапан прямого действия
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред.

Документация и чертежи