Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-315

Клапаны для пара ASCO™ серии 315

Product Description

Клапаны ASCO серии 315 предназначены для работы в условиях высокого расхода и высокого давления в паровой среде. Они идеально подходят для электростанций, систем биотоплива и отопительного оборудования.

Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Пар
Размер присоединения
1/2"; 1/4"; 3/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный; 3-ходовой — 3/2 нормально-открытый; 3-ходовой — 3/2 нормально-открытый
Пропускная способность
0,05–0,1 Cv; от 0,1 до 0,5 Cv; от 0,5 до 1,0 Cv
Напряжение
24 В перем. тока; 110 В перем. тока; 120 В перем. тока; 480 В перем. тока; 6 В пост. тока; 12 В пост. тока; 24 В пост. тока; 48 В пост. тока; 120 В пост. тока; 240 В пост. тока; 125 В пост. тока от аккумулятора; 250 В пост. тока от аккумулятора | 50; 50/60; 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, вне помещения
Стандарты и нормативные документы
Тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9

Особенности

  • Латунные корпуса и внутренние части из нержавеющей стали для обеспечения высокой коррозионной устойчивости
  • Прямое действие клапана, не требует минимального рабочего давления
  • Номинальная температура окружающей среды (катушки переменного тока класса H): 0–60 °С

Документация и чертежи