Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-OTG 51 Overfill Alarm Tank Gauge

Уровнемер с сигнализацией при переливе Rosemount™ OTG 51

Product Description

Гарантируйте соответствие судна сегодняшним стандартам безопасности и охраны природы с помощью системы OFC (сигнализация при переливе). Установленная на резервуаре, встроенная, но независимая радарная система соответствует индивидуальным классам правил ИМО для независимых датчиков. Уставки сигнализацию настраиваются с помощью программного обеспечения, что позволяет легко адаптироваться к новым требованиям. Функция непрерывной самодиагностики обеспечивает правильную работу.

Базовая погрешность
± 5 мм
Масса
20 кг
Класс защиты корпуса
IP56
Технологическое соединение
Подходит для монтажа на ASME 3" или JIS 5K-100, DN80, ASME 6"
Материалы конструкции
Нержавеющая сталь 316L, нержавеющая сталь 304L, ПТФЭ
Взрывозащита
Ex ia IIC T4 Ga

Особенности

  • Нет подвижных механических элементов, которые могут сломаться в резервуаре.
  • Правильная индикация и связь, проверяемая самодиагностирующей системой.
  • Безопасность работы обеспечивается электрическим разделением аварийной сигнализации высокого уровня и перелива, а также измерительной системой уровня / незаполненного объема
  • Функция автоматического самотестирования устраняет необходимость проведения механических испытаний перед использованием.
  • Отвечает требованиям для всех основных отраслевых классификаций

Документация и чертежи