Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC086SLM162

Промышленный 18-портовый управляемый коммутатор

Product Description

Коммутаторы сети Ethernet, предназначенные для технологических помещений завода, должны работать в тяжелых условиях при высокой температуре, влажности и уровне вибраций. Заменяя коммерческие сети на локальную сеть Ethernet с коммутаторами Ethernet семейства PACSystems, промышленные компании могут повысить надежность сети и упростить ее развертывание.

Артикул
IC086SLM162
Возможность управления
Да
Порты 10/100Base-T(X) под разъем RJ45, автоопределение типа кабеля прямой/перекрещенный (MDI/MDIX)
16
Гигабитный порт, совмещенный с портами 10/1000Base-T(X) и 100/1000Base-X SFP
2
Стандарт сети Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-T; IEEE; 802.3u: 100Base-TX и 100Base-FX; IEEE 802.3z 1000Base-X; IEEE 802.3x: регулирование расхода; IEEE 802.3ad: LACP; IEEE 802.1D: STP; IEEE 802.1p: COS; IEEE 802.1Q: маркировка виртуальной локальной сети; IEEE 802.1W: RSTP; IEEE 802.1s: MSTP; IEEE 802.1X: аутентификация; IEEE 802.1AB: LLDP
Стандарт сети Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-T; IEEE; 802.3u: 100Base-TX и 100Base-FX; IEEE 802.3z 1000Base-X; IEEE 802.3x: регулирование расхода; IEEE 802.3ad: LACP; IEEE 802.1D: STP; IEEE 802.1p: COS; IEEE 802.1Q: маркировка виртуальной локальной сети; IEEE 802.1W: RSTP; IEEE 802.1s: MSTP; IEEE 802.1X: аутентификация; IEEE 802.1AB: LLDP

Особенности

  • Расширенный диапазон температур. Для работы в тяжелых условиях
  • Компактное исполнение. Уменьшенные размер панелей и стоимость монтажа.
  • Наличие вводов резервного питания для обеспечения безотказной работы системы
  • Технология быстрого восстановления сети. Быстрая (< 10 мс) скорость восстановления защищает важные данные при сбоях в работе сети
  • Включение/отключение портов, безопасность портов на основе MAC-адреса
  • Веб-средство настройки сети. Упрощенная конфигурация, техническое обслуживание и развертывание сети

Документация и чертежи