Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-asset management tag

Метка для управления активами

Product Description

Метка для управления активами — это искробезопасное устройство, которое используют технологию радиочастотной идентификации (RFID) для обеспечения цифровой идентификации и отслеживания оборудования предприятия.

Особенности

  • Прочная конструкция: метка для управления активами имеет прочную конструкцию из фенопласта, рассчитанную на суровые промышленные условия. Водонепроницаемая конструкция устойчива к УФ-излучению (ISO 4892-2), вибрациям (IEC 68.2.6) и ударам (IEC 68.2.29 и IECIK06).
  • Вариативность монтажа: простая установка на новые узлы, поставляемые заводом или на существующее оборудование — на корпус, на бугель или универсальным способом.
  • Искробезопасность: продукт сертифицирован для использования в опасных местах как в загазованной, так и в пыльной среде.
  • Пользовательский интерфейс: быстрый и удобный доступ к точной информации об активах с помощью программного обеспечения Asset Connect, предназначенного для связи с меткой для управления активами.
  • Идентификация активов: получайте идентификационные данные арматуры за одно сканирование и используйте эти подробные сведения для инвентаризации и техобслуживания. Сделайте сбор информации об активах безопаснее, быстрее и точнее. Сократите присущие ручному вводу риски и затраты времени
  • Безопасность и эффективность: получайте информацию о клапане в труднодоступной или опасной зоне, сканируя метку с безопасного расстояния. Используйте ручной считыватель RFID для чтения и записи меток, а также для регистрации записей о ремонте и повторной сертификации в режиме реального времени. Не тратьте время на поиск и очистку шильдов, чтобы узнать информацию об оборудовании.
  • Упреждающее техобслуживание: актуальные и точные данные об оборудовании обеспечивают упреждающий подход к техобслуживанию и управлению активами.
Предельные температуры
Рабочая: от -40 °C до 85 °C
Хранения: от -40 °C до 90 °C
Рабочая частота
860-960 МГц (общемировой диапазон)
Материалы конструкции
Корпус метки: PPS, полифениленсульфид
Монтажный кронштейн: 316 SST
Монтажные винты: сталь с хроматом цинка, соответствующая нормам RoHS
Типы монтажа
На корпус
На бугель
Универсальный
Минимальная дальность считывания/записи
Дальность считывания - 6,09 м
Дальность записи - 0,30 м
Сертификация для опасных зон
Искробезопасность FM (США/Канада) (см. D104401X012)
Искробезопасность ATEX (см. D104402X012)
Искробезопасность IECEx (см. D104403X012)
Классификация электробезопасности
Тип 4X, IP68

Документация и чертежи