Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1051

Поворотные приводы серии 1052 Fisher™

Product Description

Мембранные поворотные приводы с пружинным возвратом Fisher серии 1052 приводят в действие поворотные клапаны со шлицевым валом и предназначены для работы в двухпозиционном режиме или режиме дросселирования. Предназначен для простой установки широкого диапазона опций: концевые выключатели, переключатели с указанием положения, позиционеры и ручные дублеры.

Особенности

  • Обеспечивает нормально-открытое или нормально-закрытое положение и могут устанавливаться в любом из четырех положений. Данные приводы можно устанавливать на множество клапанов Fisher или использовать с другим оборудованием.
  • Соединение с одним швом, шлицами и зажатым рычагом минимизирует холостой ход и улучшает точность регулирования.
  • Прочная конструкция предоставляет обеспечивает надежность, устойчивость к коррозии и защиту от деформации при избыточном давлении.
  • Имеется внешний регулятор пружины, позволяющий ослабить ее сжатие. Соединение привод-клапан полностью закрыто, но регулировка сальника клапана остается доступной без снятия каких-либо компонентов.
Срабатывание
Пружинный возврат, четвертьоборотный, поворотный
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, ТР ТС, ATEX
Тип управления
Открывание/закрывание, дросселирование
Источник питания
Пневматический
Тип клапана
Шаровой клапан, дроссельный затвор, эксцентриковый шаровой клапан, трехэксцентриковый затвор
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи