Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Пневматический многооборотный привод высокого давления, прекрасно подходящий для работы с клапанами с линейно перемещаемым, поднимаемым и поворотным штоком.
Utilize direct natural gas pressure to actuate a pipeline valve where reliable electricity is not available
Replaces a gearbox handwheel with a gas-driven actuator
EIM actuator gear housings are factory filled with a high quality lubricant carefully selected to ensure proper performance under specified operating conditions
Well suited for any industrial or pipeline application where compact design, simple manual override, travel limits, and torque protection are desired
Adaptable to quarter-turn or multi-turn applications
Remote and local controls available
Adaptable to quarter-turn or multi-turn applications
Control power supply regulated to 100 psi (6.9 Bar) and motor and pilot block supply pressure 1,480 psi (102 Bar) maximum