Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Shafer-P-ecat

Приводные технологии с контролем выбросов (ECAT) от компании Shafer

Product Description

Проверенная на практике и высоконадежная система газовых и нефтяных клапанов с нулевым уровнем сопутствующих выбросов.

Особенности

  • Идеально подходит для газовых трубопроводов в экологически уязвимых зонах
  • Use of familiar, existing technology reduces the need to train operations and maintenance personnel on new equipment
  • Re-injection power pack supports utility electrical power or solar power
  • Can be retrofit to existing hydraulic actuators in the field, so in-service actuators do not need to be replaced
  • Uses readily available pipeline power, or can be operated manually in remote locations where grid or solar power is not available
  • Self-contained system extends maintenance intervals, with a normal service interval of five (5) years
  • Cold tested to -50F (-46C)
Источник питания
Трубопроводный газ питает привод, а уникальный гидроэлектрический силовой агрегат используется для обратного впрыска газа в трубопровод
Тип продукта
Роторно-лопастный гидравлический привод
Сертификаты
Взрывозащита по NEC для класса I, разд. I опасные зоны

Это изделие предназначено для использования только на крупных стационарных установках, не подпадающих под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS 2).
Тип управления
Открытие/закрытие, электростатический разряд, продувка станции, дистанционное двустороннее средство управления, прорыв трубопровода, байпас станции и др.
Тип клапана
Шаровой, пробковый

Документация и чертежи