Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-P-V4B

Пневматический линейный клапанный привод Bettis серии GVO

Product Description

Bettis серии GVO — это линейный привод, испытанный в эксплуатации, хорошо подходит для автоматизации большинства моделей с выдвижным шпинделем в системах управления и аварийного останова.

Особенности

  • Автоматизирует большинство типов шпиндельных клапанов ― дисковые, клиновые, ножевые, шиберные, проходные задвижки и вентили, шаровые клапаны с выдвижным шпинделем и затворы
  • Удлиненный рабочий ход для каждой модели
  • Конструкционные материалы для работы в сероводородной среде по дополнительному заказу
  • Дополнительные опции включают в себя концевые выключатели, реле, электромагнитные клапаны, сервомеханизмы давления, гаситель колебаний и ручные средства управления
  • Нижняя и верхняя регулировка хода гарантирует, что поршень останавливается на приводе, а не на кране, обеспечивая защиту седла крана
  • Стандартная открытая конструкция основания, закрытая конструкция поставляется по специальному заказу
  • Шток поршня из хромистой легированной и полированной нержавеющей стали обеспечивает защиту от коррозии и уменьшает трение
Источник питания
Пневматический
Тип продукта
Пневматический привод
Срабатывание
Линейный, двойного действия
Сертификаты
ATEX, PED, совместимость с уровнем безопасности SIL (CE)
Тип управления
Отсечные
Тип клапана
Дисковые, клиновые, ножевые, шиберные, проходные задвижки и вентили, шаровые клапаны с выдвижным шпинделем и затворы
Рабочая температура
От –60 °C до 100 °C (От –76 °F до 212 °F)
Рабочее давление
12 бар изб. (174 фунта/кв. дюйм)
Упорное давление
Усилие двойного действия до 1 600 000 Н (360 000 фунтов), конечное усилие пружины до 450 000 Н (101 000 фунтов), начальное усилие пружины 540 000 Н (121 000 фунтов)

Документация и чертежи