Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Lever-Lock

Привод с рычагом управления и блокировкой Fisher™

Product Description

Привод с рычагом управления и блокировкой Fisher используется для надежной эксплуатации в ручном режиме высокопроизводительных дисковых клапанов Fisher 8560 с номинальным размером трубы от 3 до 8 и A11 с номинальным размером трубы от 3 до 4. Подпружинивание позволяет закрепить рычаг управления в пластине зубчатого сектора, тем самым зафиксировав тарелку клапана в положении.

Особенности

  • Привод состоит из пластины зубчатого сектора из высокопрочного чугуна, рукоятки и ручки.
  • Конфигурация модели обеспечивает жесткое закрытие /открытие и промежуточные фиксированные положения для регулирования.
  • Рукоятка может комплектоваться висячим замком для  защиты открытого/закрытого положения от несанкционированного доступа.
  • Концевые выключатели могут быть установлены на привод рычага управления для дистанционной индикации положения.
  • Предлагается устройство позиционирования для установки повторяемых упоров с углом разворота от 0 до 90 градусов.
Срабатывание
Четвертьоборотный, ручной
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED), ТР ТС, ATEX
Тип управления
Открытие/закрытие, дросселирование, позиционирование
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Руководство
Управление технологическими процессами
Закрытие/открытие, позиционирование, позиционирование
Тип клапана
Шаровой клапан, дроссельный клапан, эксцентриковый пробковый клапан, трехэксцентриковый дисковый затвор
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи