Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-controlInc-network-control

Управляющая сеть Controlinc

Product Description

Способна управлять приводами (до 250) арматуры и обеспечивать безопасность за счет встроенного резервирования для бесперебойной работы.

Особенности

  • Позволяет заранее настроить общие функции управления приводом клапана и осуществлять контроль и управление клапанами с ЖК-панели или центрального компьютера
  • Поддерживает сетевые порты Modbus для сетевого взаимодействия с РСУ SCADA или ПЛК для общего управления объектом
  • Поддерживает сеть Controlinc, включая кольцевую топологию до 250 приводов клапанов на управляющее устройство
  • Привод размещен в компактном корпусе из нержавеющей стали 316 NEMA/EEMAC Type 4X IEC IP66 с настенным креплением, герметичными задними монтажными отверстиями или монтажными кронштейнами
  • Сетевые групповые M250 управляющие устройства для автоматизации тысячи приводов и десятки тысяч дискретных или аналоговых точек входа/выхода
  • Управляющее устройство поддерживает Report-By-Exception (RBE) со всеми приводами в сети для значительного улучшения времени отклика
Тип продукта
Принадлежности
Сертификаты
Это изделие предназначено для использования только на крупных стационарных установках, не подпадающих под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS 2).
Тип управления
Открытие/закрытие
Тип клапана
Шаровый, дисковый, отсечный, трехэксцентриковый поворотный затвор

Документация и чертежи