Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-V165

Электромагнитные микроклапаны ASCO™ серии V165

Product Description

Электромагнитные микроклапаны ASCO предназначены для регулирования различных неагрессивных жидкостей и газообразных сред. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Привод клапана
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Максимальное допустимое давление (PS)
16 бар
Температура среды
От 0  до 130 °C (фторкаучук); от 0  до 140 °C (перфторированный каучук); от –10°C до 90 °C (гидрированный бутадиен-нитрильный каучук)
Макс. вязкость
3 °E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR); фторкаучук (FPM); перфторированный каучук (FFPM)

Особенности

  • Электромагнитный микроклапан прямого действия; минимальные общие размеры.
  • Короткое время отклика и большое количество циклов.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи