Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-V043

Быстроразгрузочные, челночные клапаны ASCO™ серии V043

Product Description

Модели ASCO серии V043 — это семейство клапанов, которые можно использовать в качестве быстроразгрузочных или челночных. Компактные клапаны с тремя портами имеют отверстия увеличенного размера для быстрой разгрузки цилиндров, тормозов, приводов и сцеплений. Высокая скорость потока, обеспечиваемая клапанами позволяет использовать трубопроводы и компоненты управления меньшего диаметра. При использовании в качестве челночного клапана высокое давление от двух впускных отверстий сбрасывается через общее выпускное отверстие.

Размер трубы/отверстия
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, в помещении, на открытом воздухе, промывка

Особенности

  • Монтируется в любом положении, обеспечивая гибкость установки
  • Конструкция из нержавеющей стали 316L для использования в коррозионных средах
  • Диапазон номинальных температур окружающей среды: от –4  до 125 °F (от –20  до 52 °C)

Документация и чертежи