Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Tubing

Трубки Numatics™

Product Description

ASCO Numatics предлагает широкий ассортимент полиуретановых, полиэтиленовых и нейлоновых трубок для пневматических систем. Трубки имеют наружный диаметр от 5/32 до 1/2 дюйма (от 4 до 12 мм). Имеются трубки различных цветов.

Условия эксплуатации
В помещении; вне помещения

Особенности

  • Полиэтиленовые трубки серии Numatrol®: эти трубки, отличающиеся высокой гибкостью, обеспечивают простое подключение к штуцерам с возможностью формирования крутых изгибов на расстоянии менее 1 дюйма
  • Трубки из полиэтилена низкой плотности: эти легкие и гибкие трубки отличаются превосходными диэлектрическими свойствами, легко герметизируются с помощью нагрева и непроницаемы для газов и влаги
  • Трубки из нейлона 11: эти гибкие нейлоновые трубки используются в качестве воздуховодов и трубопроводов для подачи смазки, а также в качестве линий КИП и технологических линий для химических веществ и растворителей.
  • Трубки, выдерживающие брызги при сварке: эти трубки отличаются гибкостью и превосходным радиусом изгиба. Они устойчивы к перегибам, а также к воздействию многих химических веществ

Документация и чертежи